Produkt RU40U-M18MS-UP8X2-H1151
Ultraschallsensor
Reflexionstaster
Bestellnummer: 1610009- Rechtwinklige Schallwandlerfront
- Zylindrische Bauform M18, vergossen
- Anschluss über M12x1 Steckverbinder
- Temperaturkompensation
- Blindzone: 2,5cm
- Reichweite: 40cm
- Auflösung: 0,5mm
- Öffnungswinkel der Schallkeule: +/- 15°
- 1xSchaltausgang, PNP
- Einstellbar über Teach-In
- Parametrierbar Schließer/Öffner

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101370263 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27272803 -/- Ultraschall-Näherungsschalter |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019000 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 71 g |
Technische Daten
| Funktion | Näherungsschalter |
| Betriebsart | Laufzeit |
| Bauform | Gewinderohr |
| Baugrösse | M18 x 1 |
| Abstrahlrichtung | seitlich |
| Reichweite | 25…400 mm |
| Auflösung | 0.5 mm |
| Betriebsspannung | 15…30 VDC |
| Schaltelementfunktion | Schließer/Öffner |
| Ausgangsfunktion | PNP |
| Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
| Gehäusewerkstoff | Metall, CuZn, vernickelt |
| Umgebungstemperatur | -25…+70 °C |
| Schutzart | IP67 |
| Zulassungen | CE, cULus |
| Besondere Merkmale | kompakt |
Montagezubehör
|
MW18
Befestigungswinkel für Gewinderohrsensoren; Werkstoff: Edelstahl A2 1.4301 (AISI 304) |
6945004 |
Anschlusszubehör
|
RKC4.5T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 5-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625016 |
|
WKC4.5T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gewinkelt, 5-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625028 |
Funktionszubehör
|
TX1-Q20L60
Teach-Adapter u. a. für induktive Drehgeber, Linearweg-, Winkel-, Ultraschall- und kapazitive Sensoren |
6967114 |