Produkt  RU600U-M30M-2UP8X2-H1151

Ultraschallsensor

Reflexionstaster

Bestellnummer: 1610037
    • Glatte Schallwandlerfront
    • Zylindrische Bauform M30, vergossen
    • Anschluss über M12x1 Steckverbinder
    • Messbereich über Easy-Teach einstellbar
    • Temperaturkompensation
    • Blindzone: 60cm
    • Reichweite: 600cm
    • Auflösung: 1mm
    • Öffnungswinkel der Schallkeule: +/- 15°
    • 2x Schaltausgänge, PNP
    • Parametrierbar Schließer/Öffner
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101349900
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27272803 -/- Ultraschall-Näherungsschalter
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85365019000
Ursprungsland DE
Gewicht 326  g

Technische Daten

Funktion Näherungsschalter
Betriebsart Laufzeit
Bauform Gewinderohr
Baugrösse M30 x 1.5
Abstrahlrichtung gerade
Reichweite 600…6000 mm
Auflösung 1 mm
Betriebsspannung 15…30 VDC
Schaltelementfunktion Schließer/Öffner
Ausgangsfunktion PNP
Elektrischer Anschluss Steckverbinder, M12 x 1
Gehäusewerkstoff Metall, CuZn, vernickelt
Umgebungstemperatur -25…+50 °C
Schutzart IP67
Zulassungen CE, cULus
Besondere Merkmale Teach-Eingang

Montagezubehör

6945005

Anschlusszubehör

6625016
6625028

Funktionszubehör

6967114

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben