Produkt NI12U-P18SK-AP6X
Induktiver Sensor
Bestellnummer: 1645700- Gewinderohr, M18 x 1
- Kunststoff, PA12-GF30
- Faktor 1 für alle Metalle
- Schutzart IP68
- magnetfeldfest
- erweiterter Temperaturbereich
- hohe Schaltfrequenz
- Vorbedämpfungsschutz durch Selbstkompensation
- DC 3‐Draht, 10...30 VDC
- Schließer, PNP‐Ausgang
- Klemmenraum

Allgemeine Daten
EAN | 4047101134858 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270101 -/- induktive Näherungsschalter |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019000 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 52 g |
Technische Daten
Bauform | Gewinderohr |
Baugrösse | M18 x 1 |
Bemessungsschaltabstand | 12 mm |
Einbaubedingungen | nicht bündig |
Betriebsspannung | 10…30 VDC |
Ausgangsfunktion | Schließer, PNP |
Schaltfrequenz | 1.0 kHz |
Elektrischer Anschluss | Klemmenraum |
Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PA12-GF30 |
Umgebungstemperatur | -30…+85 °C |
Schutzart | IP68 |
Besondere Merkmale | uprox+, Faktor 1, magnetfeldfest |
Montagezubehör
![]() |
QM-18
Schnellmontagehalterung mit Festanschlag; Werkstoff: Messing verchromt. Außengewinde M24 x 1,5. Hinweis: Der Schaltabstand der Näherungsschalter kann sich durch Verwendung von Schnellmontagehalterungen ändern. |
6945102 |
![]() |
BST-18B
Befestigungsschelle für Gewinderohrsensoren, mit Festanschlag; Werkstoff: PA6 |
6947214 |
![]() |
MW18
Befestigungswinkel für Gewinderohrsensoren; Werkstoff: Edelstahl A2 1.4301 (AISI 304) |
6945004 |
![]() |
BSS-18
Befestigungsschelle für Glatt -und Gewinderohrsensoren; Werkstoff: Polypropylen |
6901320 |