Produkt  NI20U-S30-AP6X-H1141

Induktiver Sensor

Bestellnummer: 1646600
    • Gewinderohr, M30 x 1,5
    • Kunststoff, PBT-GF30
    • Faktor 1 für alle Metalle
    • Schutzart IP68
    • magnetfeldfest
    • erweiterter Temperaturbereich
    • hohe Schaltfrequenz
    • Vorbedämpfungsschutz durch Selbstkompensation
    • Lasergravur
    • DC 3‐Draht, 10...30 VDC
    • Schließer, PNP‐Ausgang
    • Steckverbinder, M12 x 1
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101135527
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270101 -/- induktive Näherungsschalter
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85365019000
Ursprungsland DE
Gewicht 47  g

Technische Daten

Bauform Gewinderohr
Baugrösse M30 x 1.5
Bemessungsschaltabstand 20 mm
Einbaubedingungen nicht bündig
Betriebsspannung 10…30 VDC
Ausgangsfunktion Schließer, PNP
Schaltfrequenz 1.0 kHz
Elektrischer Anschluss Steckverbinder, M12 x 1
Gehäusewerkstoff Kunststoff, PBT-GF30
Umgebungstemperatur -30…+85 °C
Schutzart IP68
Besondere Merkmale uprox+, Faktor 1, magnetfeldfest

Montagezubehör

6945103
6947216
6945005
6901319

Anschlusszubehör

6625010

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben