Produkt NI2-ISI-0.055-BDS-2AP6X3-H1141/S34
Induktiver Sensor
Abfrageset für die Spanntechnik
Bestellnummer: 1650130- Power Block BDS mit zwei angeschlossenen Sensoren und LED’s
- Robuste schwenkbare Steckverbindung 0°, 45° und 90° für optimale Kabelverlegung
- Kunststoff, Trogamit
- magnetfeldfest (schweißfest) für Gleich‐ und Wechselfelder bis 100 mT
- 2 x Schließer, PNP‐Ausgang
- DC 4‐Draht, 10...30 VDC

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101082241 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270101 -/- induktive Näherungsschalter |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019000 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 41 g |
Technische Daten
| Bauform | Abfrageset für die Spanntechnik |
| Bemessungsschaltabstand | 2 mm |
| Einbaubedingungen | nicht bündig |
| Betriebsspannung | 10…30 VDC |
| Ausgangsfunktion | Schließer, PNP |
| Schaltfrequenz | 0.030 kHz |
| Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
| Leitungslänge | 0.0550 m |
| Gehäusewerkstoff | Kunststoff, Trogamit |
| Umgebungstemperatur | -25…+70 °C |
| Schutzart | IP67 |
| Besondere Merkmale | magnetfeldfest |
Anschlusszubehör
|
RKC4.4T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625013 |