Produkt  BC10-S30-Y1X-H1141

Kapazitiver Sensor

Bestellnummer: 2010000
    • Gewinderohr, M30 x 1,5
    • Kunststoff, PA12‐GF30
    • Feinabgleich über Potenziometer
    • DC 2‐Draht, nom. 8,2 VDC
    • Ausgang gemäß DIN EN 60947‐5‐6 (NAMUR)
    • Steckverbinder, M12x1
    • ATEX Kategorie II 2 G, Ex Zone 1
    • ATEX Kategorie II 1 D, Ex Zone 20
    • SIL2 (Low Demand Mode) gemäß IEC 61508, PL c gemäß ISO 13849-1 bei HFT0
    • SIL3 (All Demand Mode) gemäß IEC 61508, PL e gemäß ISO 13849-1 bei redundantem Aufbau HFT1
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101544701
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270102 -/- kapaz. Näherungsschalter
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85365019000
Ursprungsland DE
Gewicht 76  g

Technische Daten

Bauform Gewinderohr
Baugrösse M30 x 1.5
Bemessungsschaltabstand 15 mm
Betriebsspannung nom. 8.2 VDC
Ausgangsfunktion NAMUR
Elektrischer Anschluss Steckverbinder, M12 x 1
Gehäusewerkstoff Kunststoff, PA12-GF30, PEI
Umgebungstemperatur -25…+70 °C
Schutzart IP67
Zulassungen ATEX II 2 G, ATEX II 3 G, ATEX II 1 D, ATEX II 2 D, ATEX II 3 D, SIL2, PLc

Montagezubehör

6950013
6947216
7560003

Anschlusszubehör

6628444
6628451

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben