Produkt BCF5-S18-AN4X
Kapazitiver Sensor
Bestellnummer: 2503012- Gewinderohr, M18 x 1
- Kunststoff, PA12‐GF30
- Feinabgleich über Potenziometer
- erhöhte EMV‐Sicherheit (auch bei Hochfrequenztechnik)
- Geeignet für hochviskose Medien
- DC 3‐Draht, 10…65 VDC
- Schließer, NPN‐Ausgang
- Kabelanschluss

Allgemeine Daten
EAN | 4047101089042 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270102 -/- kapaz. Näherungsschalter |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365080000 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 112 g |
Technische Daten
Funktion | Für hochviskose Medien |
Bauform | Gewinderohr |
Baugrösse | M18 x 1 |
Bemessungsschaltabstand | 5 mm |
Ausgangsfunktion | Schließer, NPN |
Elektrischer Anschluss | Kabel |
Leitungslänge | 2.0 m |
Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PA12-GF30, PEI |
Umgebungstemperatur | -25…+70 °C |
Schutzart | IP67 |
Zulassungen | UL |
Montagezubehör
![]() |
BS 18
Befestigungsschelle für Gewinderohrsensoren; Werkstoff: PA66-GF |
69471 |
![]() |
BSN 18
Befestigungsschelle für Gewinderohrsensoren; Werkstoff: PA66-GF |
69472 |
![]() |
BST-18B
Befestigungsschelle für Gewinderohrsensoren, mit Festanschlag; Werkstoff: PA6 |
6947214 |
![]() |
MAP-M18
Montageadapter; Werkstoff: Polypropylen; Sensorwechsel bei gefüllten Behälter möglich (Adapter verbleibt beim Sensortausch im Behälter) |
6950012 |