Produkt S18UIA
Ultraschallsensor
Reflexionstaster
mit Analogausgang
Bestellnummer: 3002702Altern. Bestellnummer : 02702
- Kompakte Bauform
- Kabel, 2m
- Temperaturkompensation
- Sehr kleine Blindzone
- Messbereich über Teach‐In einstellbar
- Blindzone: 3 cm
- Reichweite: 30 cm

Allgemeine Daten
| EAN | 662488027025 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27272803 -/- Ultraschall-Näherungsschalter |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 90318020000 |
| Ursprungsland | CN |
| Gewicht | 181.44 g |
Technische Daten
| Funktion | Näherungsschalter |
| Betriebsart | Laufzeit |
| Bauform | Rohr |
| Baugrösse | M18 x 1 |
| Abstrahlrichtung | gerade |
| Reichweite | 30…300 mm |
| Betriebsspannung | 10…30 VDC |
| Ausgangsfunktion | Analogausgang |
| Stromausgang | 4…20 mA |
| Elektrischer Anschluss | Kabel |
| Leitungslänge | 2.0 m |
| Gehäusewerkstoff | Kunststoff, ABS/Polycarbonat |
| Umgebungstemperatur | -20…+60 °C |
| Schutzart | IP67 |
| Besondere Merkmale | Klar-Objekt-Erkennung |