Produkt  QT50UDB

Ultraschallsensor

Reflexionstaster

mit Schaltausgängen

Bestellnummer: 3002722

Altern. Bestellnummer : 02722

    • LED‐Anzeige der Signalstärke
    • Kabel, PVC, 2m, 5-adrig
    • Temperaturkompensation über DIP‐Schalter wählbar
    • Zwei unabhängig einstellbare Schaltbereiche über Teach‐In
    • Pumpenfunktion über DIP‐Schalter einstellbar
    • Blindzone: 20 cm
    • Reichweite: 800 cm
#

Allgemeine Daten

EAN 662488027223
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27272803 -/- Ultraschall-Näherungsschalter
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85365019000
Ursprungsland US
Gewicht 489.88  g

Technische Daten

Funktion Näherungsschalter
Betriebsart Laufzeit
Bauform Quader
Baugrösse 67.4 x 74 x 84.2 mm, QT50U
Abstrahlrichtung gerade
Reichweite 200…8000 mm
Betriebsspannung 10…30 VDC
Schaltelementfunktion 2 x Schließer
Ausgangsfunktion PNP
Elektrischer Anschluss Kabel
Leitungslänge 2.0  m
Gehäusewerkstoff Kunststoff, PBT
Umgebungstemperatur -20…+70 °C
Schutzart IP67
Besondere Merkmale Klar-Objekt-Erkennung, Pumpenfunktion

Montagezubehör

3032723
3027162
3052521

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben