Produkt R58ACG1Q8
Opto-Sensor
Farbmarkensensor
mit Schaltausgang
Bestellnummer: 3010220Altern. Bestellnummer : 10220
- Stecker, M12 x 1, 4-polig
- Schutzart IP67
- Einstellung der Schaltschwelle über 15-Gang-Potentiometer
- Hell-/Dunkelschaltung über Drehschalter wählbar
- Verwendet Grünlicht zur Erfassung
- Paralleles Erfassungsfeld relativ zur Gehäuselängsachse
- Optik um 90° versetzbar
- Betriebsspannung: 10…30 VDC
- PNP/NPN-Schaltausgang
- Schaltverhalten einstellbar (Schließer / Öffner)
Allgemeine Daten
EAN | 662488102203 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270906 -/- Kontrasttaster |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019900 |
Ursprungsland | CN |
Gewicht | 415 g |
Technische Daten
Funktion | Inspektions-Sensor |
Betriebsart | Kontrast-Sensor |
Bauform | Quader |
Baugrösse | 80.1 x 30 x 58.9 mm, R58 |
Reichweite | 10 mm |
Brennweite | 10 mm |
Lichtart | Grün |
Betriebsspannung | 10…30 VDC |
Ausgangsfunktion | Schließer, PNP/NPN |
Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
Gehäusewerkstoff | Metall, Zinklegierung Druckguss, schwarz lackiert |
Umgebungstemperatur | -10…+50 °C |
Schutzart | IP67 |