Produkt QS18VP6AF300
Opto-Sensor
Reflexionslichttaster mit einstellbarer Hintergrundausblendung
Bestellnummer: 3011394Altern. Bestellnummer : 11394
- Kabel, PVC, 2 m
- Schutzart IP67
- LED rundum sichtbar
- Ausblendgrenze über Potentiometer einstellbar
- Betriebsspannung: 10…30 VDC
- PNP-Schaltausgang, Wechsler

Allgemeine Daten
EAN | 662488113940 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270904 -/- Lichttaster mit Hintergrundausblendung |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019000 |
Ursprungsland | CN |
Gewicht | 95.25 g |
Technische Daten
Funktion | Näherungsschalter |
Betriebsart | Hintergrundausblendung, einstellbar |
Bauform | Quader |
Baugrösse | 21.1 x 15 x 34.5 mm, QS18 |
Reichweite | 1…300 mm |
Lichtart | Rot |
Betriebsspannung | 10…30 VDC |
Ausgangsfunktion | Schließer/Öffner, PNP |
Elektrischer Anschluss | Kabel |
Leitungslänge | 2.0 m |
Gehäusewerkstoff | Kunststoff, ABS |
Umgebungstemperatur | -20…+55 °C |
Schutzart | IP67 |