Produkt SMBQS18AF
Zubehör
Montagehalterung
Bestellnummer: 3067467Altern. Bestellnummer : 67467
- Montagewinkel
- Edelstahl
- Passend zur Bauform QS18...AF

Allgemeine Daten
| EAN | 662488674670 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik) |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 73269098900 |
| Ursprungsland | CN |
| Gewicht | 9.07 g |
Technische Daten
| Zubehörart | Montagehalterung |
| Verwendung für | Zylindrische Sensoren |
| Baugrösse | 31.8 x 15.2 x 44 mm |
| Gehäusewerkstoff | Edelstahl, 1.4401 (AISI 316) |