Produkt SMBQS18A
Zubehör
Montagehalterung
Bestellnummer: 3069721Altern. Bestellnummer : 69721
- Montagewinkel
- Passend zur Bauform QS18

Allgemeine Daten
| EAN | 662488697211 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik) |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 79070000900 |
| Ursprungsland | CN |
| Gewicht | 52 g |
Technische Daten
| Zubehörart | Montagehalterung |
| Verwendung für | Zylindrische Sensoren |
| Baugrösse | 24.9 x 19.4 x 62 mm |
| Gehäusewerkstoff | Edelstahl, 1.4401 (AISI 316) |