Produkt K30LGXXPQTASK
LED-Anzeige
Kennleuchte
Bestellnummer: 3013225Altern. Bestellnummer : 13225
- Rundum LED-Anzeige
- einzeln ansteuerbar
- Mechanisches Einschraubgewinde M22x1.5
- Schutzart IP67
- Einfarbig: Grün (COL 1)
- Kabel mit Steckverbinder M12X1
- Betriebsspannung 10…30 VDC
Allgemeine Daten
EAN | 662488132255 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27371201 -/- Meldegerät |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85318070000 |
Ursprungsland | US |
Gewicht | 78 g |
Technische Daten
Funktion | Spotleuchte |
Lichtart | Grün |
Anzahl der Farben/Segmente | 1 |
Dimmbar | Nein |
Kaskadierbar | Nein |
Elektrischer Anschluss | Kabel mit Steckverbinder, M12 x 1 |
Leitungslänge | 0.150 m |
Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PC, schwarz |
Fensterwerkstoff | Polycarbonat, diffus |
Umgebungstemperatur | -40…+50 °C |
Schutzart | IP67/IP69 |