Produkt TGRM8MM
Tastspitze
Glas
Bestellnummer: 3023561Altern. Bestellnummer : 23561
- Zur Füllstandserfassung mit Gabel-Glaslichtleitern des Typs BT2..SM8 oder BAT2..UM8
- Gehäuse aus Edelstahl mit M8 Innengewinde
- Fühler aus Quarzglas

Allgemeine Daten
EAN | 662488235611 |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 90011090900 |
Ursprungsland | US |
Gewicht | 47 g |
Technische Daten
Erfassungsart | medienberührend |
Medium | Flüssigkeiten |
Messprinzip | Optisch |
Prozessanschluss | M8 x 1 Innengewinde |
Werkstoffe (medienberührend) | Glas |
Gehäusewerkstoff | Glas Edelstahl |
Medientemperatur | -140…+249 °C |
Umgebungstemperatur | -140…+249 °C |
Schutzart | IP67 |
Funktionszubehör
![]() |
BAT23SM8
Glas-Lichtwellenleiter, Betriebsart: Lichttaster, Kabelmaterial Edelstahl, für Umgebungstemperaturen -140 °C...+250 °C, Länge: 914 mm |
3023160 |
![]() |
BT23SM8
Glas-Lichtwellenleiter, Betriebsart: Lichttaster, Messing-Gewindehülse M8 x 1,25, Bündeldurchmesser 3,2 mm, flexibler Edelstahlmantel, für Umgebungstemperaturen -140 °C...+250 °C, Länge: 914 mm |
3017277 |
![]() |
BT26SM8
Glas-Lichtwellenleiter, Betriebsart: Lichttaster, Messing-Gewindehülse M8 x 1,25, Bündeldurchmesser 3,2 mm, flexibler Edelstahlmantel, für Umgebungstemperaturen -140 °C...+250 °C, Länge: 1829 mm |
3020009 |