Produkt T30SP6R
Optoelektronischer Sensor
Einweglichtschranke (Empfänger)
Bestellnummer: 3032489Altern. Bestellnummer : 32489
- Kabel, 2 m
- Schutzart IP67
- Umgebungstemperatur: -40…+70 °C
- Wahlweise hell/dunkelschaltend oder hellschaltend mit Alarmfunktion
- Betriebsspannung: 10…30 VDC
- PNP-Schaltausgang, Wechsler

Allgemeine Daten
| EAN | 662488324896 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270901 -/- Einweglichtschranke |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019000 |
| Ursprungsland | US |
| Gewicht | 175.99 g |
Technische Daten
| Funktion | Einwegschranke |
| Betriebsart | Empfänger |
| Bauform | Rohr |
| Baugrösse | M30 x 1.5 |
| Reichweite | 0…60000 mm |
| Betriebsspannung | 10…30 VDC |
| Ausgangsfunktion | anschlussprogrammierbar, PNP |
| Elektrischer Anschluss | Kabel |
| Leitungslänge | 2.0 m |
| Gehäusewerkstoff | Kunststoff, Thermoplastischer Kunststoff |
| Umgebungstemperatur | -40…+70 °C |
| Schutzart | IP69 |
| Besondere Merkmale | gekapselt, Wash down |
Montagezubehör
|
SMB1815SF
Montagewinkel, PBT-schwarz, für PICO-GUARD Points |
3053279 |
|
SMB30A
Montagewinkel, rechtwinklig, Edelstahl, für Sensoren mit 30mm Gewinde |
3032723 |
|
SMB30FAM10
Montagewinkel, Edelstahl, für 30mm-Gewinde, Gewinde M10 x 1,5 |
3011185 |
|
SMBAMS30P
Montageplatte, Edelstahl, für Sensoren mit 30 mm Gewinde |
3073135 |