Produkt Q45BB6LV
Optoelektronischer Sensor
Reflexionslichtschranke
Bestellnummer: 3036557Altern. Bestellnummer : 36557
- Kabel, PVC, 2 m
- Schutzart IP67
- Empfindlichkeit über Potentiometer einstellbar
- Betriebsspannung: 10…30 VDC
- Bipolarer Schaltausgang
- Hell- oder Dunkelschaltung über Wählschalter einstellbar
Allgemeine Daten
EAN | 662488365578 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270902 -/- Reflexionslichtschranke |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019900 |
Ursprungsland | US |
Gewicht | 346 g |
Technische Daten
Funktion | Reflexionsschranke |
Betriebsart | Nicht-polarisiert |
Bauform | Quader |
Baugrösse | 87.6 x 54.6 x 44.5 mm, Q45 |
Reichweite | 80…9000 mm |
Lichtart | Rot |
Betriebsspannung | 10…30 VDC |
Ausgangsfunktion | Schließer, PNP/NPN |
Elektrischer Anschluss | Kabel |
Leitungslänge | 2.0 m |
Gehäusewerkstoff | Kunststoff, Thermoplastischer Kunststoff |
Umgebungstemperatur | -40…+70 °C |
Schutzart | IP67 |
Besondere Merkmale | halten/verzögern |
Montagezubehör
SMB30A
Montagewinkel, rechtwinklig, Edelstahl, für Sensoren mit 30mm Gewinde |
3032723 | |
SMB30FAM10
Montagewinkel, Edelstahl, für 30mm-Gewinde, Gewinde M10 x 1,5 |
3011185 | |
SMB30SC
Montagehalterung, PBT-schwarz, für Sensoren mit 30-mm-Gewinde, ausrichtbar |
3052521 |
Funktionszubehör
BRT-3
Runder Reflektor, Reflexionsfaktor 1.0, Werkstoff Acryl, Umgebungstemperatur -20…+60 °C |
3016164 |