Produkt BRT-3
Zubehör
Reflektor
Bestellnummer: 3016164Altern. Bestellnummer : 16164
- Gehäuse rund
- Reflexionsfläche 1
- Reflexionsfaktor 1
- (Referenz BRT‐3)
Allgemeine Daten
EAN | 662488161644 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279203 -/- Optischer Reflektor (Zubehör Sensorik) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 39269097900 |
Ursprungsland | CN |
Gewicht | 25.85 g |
Technische Daten
Zubehörart | Reflektor |
Verwendung für | Optoelektronische Sensoren |
Baugrösse | 9 mm |
Gehäusedurchmesser | Ø 84 mm |
Umgebungstemperatur | -20…+65 °C |