Produkt  T18VN6UR W/30

Ultraschallsensor

Empfänger

mit Schaltausgang

Bestellnummer: 3040095

Altern. Bestellnummer : 40095

    • Betriebsspannung: 10...30 VDC
    • Schaltausgang PNP, Schließer
    • Blindzone: 0 cm
    • Reichweite: 60 cm
#

Allgemeine Daten

EAN 662488400958
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27272801 -/- Ultraschall Einweg-Schranke
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85365019000
Ursprungsland US
Gewicht 628  g

Technische Daten

Funktion Einwegschranke
Betriebsart Empfänger
Bauform Quader mit Gewinde
Baugrösse M18 x 1
Abstrahlrichtung gerade
Reichweite 300…600 mm
Schaltelementfunktion Wechsler
Ausgangsfunktion NPN
Elektrischer Anschluss Kabel
Leitungslänge 9.0  m
Gehäusewerkstoff Kunststoff, PBT
Umgebungstemperatur -40…+70 °C
Schutzart IP67
Besondere Merkmale Klar-Objekt-Erkennung

Montagezubehör

3033200
3012558
3053279

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben