Produkt Q45BB6LLPQ6
Opto-Sensor
Reflexionslichtschranke mit Polarisationsfilter
Bestellnummer: 3041033Altern. Bestellnummer : 41033
- Laser-Reflexionslichtschranke mit Polarisationsfilter
- Laser-Klasse 2
- Reflektor BRT-2X2 im Lieferumfang enthalten
- Empfindlichkeit über Potentiometer einstellbar
- Betriebsspannung: 10…30 VDC
- Bipolarer Schaltausgang
- Hell- oder Dunkelschaltung über Wählschalter einstellbar

Allgemeine Daten
EAN | 662488410339 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270902 -/- Reflexionslichtschranke |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019000 |
Ursprungsland | US |
Gewicht | 272.16 g |
Technische Daten
Funktion | Reflexionsschranke |
Betriebsart | Polarisiert |
Bauform | Quader |
Baugrösse | 56.4 x 44.5 x 102.6 mm, Q45 |
Reichweite | 150…40000 mm |
Lichtart | Rot-polarisiert |
Laserklasse | 2 |
Betriebsspannung | 10…30 VDC |
Ausgangsfunktion | Schließer, PNP/NPN |
Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
Gehäusewerkstoff | Kunststoff, Thermoplastischer Kunststoff |
Umgebungstemperatur | -10…+40 °C |
Schutzart | IP67 |
Besondere Merkmale | halten/verzögern |
Montagezubehör
![]() |
SMB30A
Montagewinkel, rechtwinklig, Edelstahl, für Sensoren mit 30mm Gewinde |
3032723 |
![]() |
SMB30FAM10
Montagewinkel, Edelstahl, für 30mm-Gewinde, Gewinde M10 x 1,5 |
3011185 |
![]() |
SMB30SC
Montagehalterung, PBT-schwarz, für Sensoren mit 30-mm-Gewinde, ausrichtbar |
3052521 |
Funktionszubehör
![]() |
BRT-2X2
Rechteckiger Reflektor, Reflexionsfaktor 1.8, Werkstoff Acryl, Umgebungstemperatur max. 50 °C |
3040071 |
![]() |
BRT-3
Runder Reflektor, Reflexionsfaktor 1.0, Werkstoff Acryl, Umgebungstemperatur -20…+60 °C |
3016164 |