Produkt QM42VP6LPQ
Opto-Sensor
Reflexionslichtschranke mit Polarisationsfilter
Bestellnummer: 3044903Altern. Bestellnummer : 44903
- Stecker, M12 x 1, 4-polig
- Metallgehäuse, ZN, schwarz
- Schutzart IP67
- Empfindlichkeitseinstellung über Potentiometer
- Betriebsspannung 10…30 VDC
- PNP‐Schaltausgang
- Hell- / Dunkelschaltung

Allgemeine Daten
| EAN | 662488449032 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270902 -/- Reflexionslichtschranke |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019000 |
| Ursprungsland | US |
| Gewicht | 98 g |
Technische Daten
| Funktion | Reflexionsschranke |
| Betriebsart | Polarisiert |
| Bauform | Quader |
| Baugrösse | 42 x 12.7 x 60.2 mm, QM42 |
| Reichweite | 150…3000 mm |
| Lichtart | Rot-polarisiert |
| Betriebsspannung | 10…30 VDC |
| Ausgangsfunktion | Schließer/Öffner, PNP |
| Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
| Gehäusewerkstoff | Metall, Zinklegierung Druckguss, schwarz lackiert |
| Umgebungstemperatur | -20…+70 °C |
| Schutzart | IP67 |
Anschlusszubehör
|
RKC4.4T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625013 |
|
WKC4.4T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gewinkelt, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625025 |
Funktionszubehör
|
BRT-3
Runder Reflektor, Reflexionsfaktor 1.0, Werkstoff Acryl, Umgebungstemperatur -20…+60 °C |
3016164 |