Produkt  M18SP6DL

Opto-Sensor

Reflexionslichttaster

Bestellnummer: 3048666

Altern. Bestellnummer : 48666

    • Kabel, 2 m
    • Schutzart IP67
    • Umgebungstemperatur: -40…+70 °C
    • Metallgehäuse
    • Anschlussleitung, 2 m
    • Edelstahlgehäuse
    • Betriebsspannung: 10…30 VDC
    • PNP-Schaltausgang, Wechsler
#

Allgemeine Daten

EAN 662488486662
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270903 -/- Lichttaster energetisch
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85365019000
Ursprungsland CN
Gewicht 180  g

Technische Daten

Funktion Näherungsschalter
Betriebsart Diffus
Bauform Rohr
Baugrösse M18 x 1
Reichweite 2…300 mm
Lichtart IR
Betriebsspannung 10…30 VDC
Ausgangsfunktion anschlussprogrammierbar, PNP
Elektrischer Anschluss Kabel
Leitungslänge 2.0  m
Gehäusewerkstoff Metall, Edelstahl
Umgebungstemperatur -40…+70 °C
Schutzart IP69
Besondere Merkmale Chemikalienbeständig, gekapselt, Wash down

Montagezubehör

3033200
3012558
3053952

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben