Produkt  Q45VR3DX

Optoelektronischer Sensor

Reflexionslichttaster

Bestellnummer: 3053976

Altern. Bestellnummer : 53976

    • Kabel, PVC, 2 m
    • Schutzart IP67
    • Empfindlichkeit über Potentiometer einstellbar
    • Betriebsspannung: 12…250 VDC oder 24…250 VAC
    • Relaisausgang, Wechsler (SPDT)
    • Hell- oder Dunkelschaltung über Wählschalter einstellbar
#

Allgemeine Daten

EAN 662488539764
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270903 -/- Lichttaster energetisch
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85365080000
Ursprungsland US
Gewicht 354.26  g

Technische Daten

Funktion Näherungsschalter
Betriebsart Diffus
Bauform Quader
Baugrösse 87.6 x 56.4 x 44.5 mm, Q45
Reichweite 0…3000 mm
Lichtart IR
Betriebsspannung 24…250 VAC / 12…250 VDC
Ausgangsfunktion Wechsler, Relaisausgang
Elektrischer Anschluss Kabel
Leitungslänge 2.0  m
Gehäusewerkstoff Kunststoff, Thermoplastischer Kunststoff
Umgebungstemperatur -40…+70 °C
Schutzart IP67
Besondere Merkmale halten/verzögern

Montagezubehör

3032723
3011185
3052521

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben