Produkt  T30UIPA

Ultraschallsensor

Reflexionstaster

mit Analogausgang

Bestellnummer: 3055974

Altern. Bestellnummer : 55974

    • Kompakte Bauform
    • Kabel, 2m
    • Betriebsspannung 15...24 VDC
    • pnp‐Transistorausgang und Analogausgang für Strom
    • Messbereich über Teach‐In einstellbar
    • Blindzone: 15 cm
    • Reichweite: 100 cm
#

Allgemeine Daten

EAN 662488559748
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27272803 -/- Ultraschall-Näherungsschalter
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85365019000
Ursprungsland CN
Gewicht 213.19  g

Technische Daten

Funktion Näherungsschalter
Betriebsart Laufzeit
Bauform Rohr
Baugrösse M30 x 1.5
Abstrahlrichtung gerade
Reichweite 150…1000 mm
Betriebsspannung 15…24 VDC
Schaltelementfunktion Schließer
Ausgangsfunktion PNP/Analogausgang
Stromausgang 4…20 mA
Elektrischer Anschluss Kabel
Leitungslänge 2.0  m
Gehäusewerkstoff Kunststoff, PBT
Umgebungstemperatur -20…+70 °C
Schutzart IP67
Besondere Merkmale Klar-Objekt-Erkennung

Montagezubehör

3032723
3011185
3052521

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben