Produkt  QS18VP6WQ

Opto-Sensor

Reflexionslichttaster

Bestellnummer: 3061661

Altern. Bestellnummer : 61661

    • Kabel mit Steckverbinder, PVC, 150 mm, 8 mm Stecker, 4-polig
    • Schutzart IP67
    • LED rundum sichtbar
    • Empfindlichkeitseinstellung über Potentiometer
    • Betriebsspannung: 10…30 VDC
    • PNP-Schaltausgang, Wechsler
#

Allgemeine Daten

EAN 662488616618
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270903 -/- Lichttaster energetisch
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85365019000
Ursprungsland US
Gewicht 49  g

Technische Daten

Funktion Näherungsschalter
Betriebsart Divergent
Bauform Quader
Baugrösse 21.1 x 15 x 35 mm, QS18
Reichweite 0…100 mm
Lichtart IR
Betriebsspannung 10…30 VDC
Ausgangsfunktion Schließer/Öffner, PNP
Elektrischer Anschluss Kabel mit Steckverbinder, M8 x 1
Leitungslänge 0.150  m
Gehäusewerkstoff Kunststoff, ABS
Umgebungstemperatur -20…+70 °C
Schutzart IP67

Montagezubehör

3069721
3067467

Anschlusszubehör

6625061
6625067

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben