Produkt Q60BB6AF2000Q
Opto-Sensor
Reflexionslichttaster mit einstellbarer Hintergrundausblendung
Bestellnummer: 3063001Altern. Bestellnummer : 63001
- Stecker, M12 x 1, 5-polig, um 90° drehbar
- Schutzart IP67
- 5-Segment LED-Anzeige
- Signalanzeige
- Tastersperrung
- Ein- und Ausschaltverzögerung zwischen 8 ms und 16 ms einstellbar
- Betriebsspannung: 10…30 VDC
- Bipolarer Schaltausgang
- Hell- oder Dunkelschaltung

Allgemeine Daten
| EAN | 662488630010 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270904 -/- Lichttaster mit Hintergrundausblendung |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019000 |
| Ursprungsland | US |
| Gewicht | 117.93 g |
Technische Daten
| Funktion | Näherungsschalter |
| Betriebsart | Hintergrundausblendung, einstellbar |
| Bauform | Quader |
| Baugrösse | 60 x 25 x 75 mm, Q60 |
| Reichweite | 200…2000 mm |
| Lichtart | IR |
| Betriebsspannung | 10…30 VDC |
| Ausgangsfunktion | Schließer, PNP/NPN |
| Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
| Gehäusewerkstoff | Kunststoff, Thermoplastischer Kunststoff, gelb |
| Umgebungstemperatur | -20…+55 °C |
| Schutzart | IP67 |
| Besondere Merkmale | halten/verzögern |
Anschlusszubehör
|
WKC4.5T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gewinkelt, 5-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625028 |
|
RKC4.5T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 5-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625016 |
|
RKC4.4T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625013 |
|
WKC4.4T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gewinkelt, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625025 |