Produkt LT3PI
Opto-Sensor
Laser-Reflexionslichttaster (Laufzeitmessung)
mit Schalt- und Analogausgang
Bestellnummer: 3065514Altern. Bestellnummer : 65514
- Kabel, 2 m, 7-draht
- Anzeige der Signalstärke
- Schutzart IP67
- Reichweite (Messbereich) auf Objekt (weiß): 5 m
- 3 Schaltausgang-Ansprechzeiten einstellbar
- Betriebsspannung: 12…24 VDC
- Schalt‐ und Messbereich unabhängig voneinander einstellbar
- Flanke des analogen Ausgangs invertierbar

Allgemeine Daten
| EAN | 662488655143 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270801 -/- Optischer Abstandssensor |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019000 |
| Ursprungsland | US |
| Gewicht | 320 g |
Technische Daten
| Funktion | Näherungsschalter |
| Betriebsart | Laufzeit |
| Bauform | Quader |
| Baugrösse | 87 x 35.3 x 68.5 mm, LT3 |
| Reichweite | 300…5000 mm |
| Lichtart | Rot |
| Laserklasse | 2 |
| Betriebsspannung | 12…24 VDC |
| Ausgangsfunktion | Schließer, PNP/Analogausgang |
| Stromausgang | 4…20 mA |
| Elektrischer Anschluss | Kabel |
| Leitungslänge | 2.0 m |
| Gehäusewerkstoff | Kunststoff, ABS, schwarz |
| Umgebungstemperatur | 0…+50 °C |
| Schutzart | IP67 |
| Besondere Merkmale | Laser, Teach-Eingang |