Produkt LX18EQ
Opto-Sensor
Schaltender Lichtvorhang
Sender
Bestellnummer: 3071798Altern. Bestellnummer : 71798
- Kabel mit Steckverbinder, M12 x 1, 5-polig, 0.15 m
- Schutzart IP65
- Erfassungsfeldhöhe 447 mm
- Mindestobjektgröße 9,5 mm
- Betriebsspannung: 10..30 VDC
- anschlussprogrammierbar für reduzierte Reichweite
- 2 Nutensteine inklusive M5 Schrauben im zur Wandmontage Lieferumfang enthalten

Allgemeine Daten
| EAN | 662488717988 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270910 -/- Lichtgitter |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85437090990 |
| Ursprungsland | MX |
| Gewicht | 594 g |
Technische Daten
| Funktion | Lichtvorhang |
| Betriebsart | Sender |
| Bauform | Quader |
| Baugrösse | 31.8 x 25.4 x 494.4 mm, LX |
| Reichweite | 150…2000 mm |
| Überwachungsfeldhöhe | 447 mm |
| Optische Auflösung | 9.5 mm |
| Lichtart | IR |
| Betriebsspannung | 10…30 VDC |
| Elektrischer Anschluss | Kabel mit Steckverbinder, M12 x 1 |
| Leitungslänge | 0.20 m |
| Gehäusewerkstoff | Metall, AL, grau |
| Umgebungstemperatur | -20…+70 °C |
| Schutzart | IP65 |
Anschlusszubehör
|
RKC4.5T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 5-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625016 |
|
WKC4.5T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gewinkelt, 5-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625028 |