Produkt D10BFPGQ
Opto-Sensor
Lichtleiter-Sensor für Kunststofflichtleiter
Bestellnummer: 3072617Altern. Bestellnummer : 72617
- 8 mm Stecker, 6-polig, Schnappverschluss
- 8‐LED Anzeige
- Ansprechzeit einstellbar
- Hell‐/dunkelschaltend
- Teach‐in Programmierung
- grünes sichtbares Licht
- Betriebsspannung 10…30 VDC
- 30 ms Ausschaltverzögerung wählbar
Allgemeine Daten
EAN | 662488726171 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270905 -/- Lichtleitersensor |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019900 |
Ursprungsland | CN |
Gewicht | 180 g |
Technische Daten
Funktion | Lichtleiter-Sensor |
Betriebsart | Kunststofflichtleiter |
Bauform | Quader |
Baugrösse | 84.4 x 10.5 x 35.9 mm, D10B |
Lichtart | Grün |
Betriebsspannung | 10…30 VDC |
Ausgangsfunktion | Schließer, PNP/NPN |
Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M8 x 1 |
Gehäusewerkstoff | Kunststoff, Thermoplastischer Kunststoff |
Umgebungstemperatur | -20…+55 °C |
Schutzart | IP50 |
Besondere Merkmale | halten/verzögern |
Funktionszubehör
PIT46U
Kunststoff-Lichtwellenleiter, Betriebsart: Lichtschranke, Gewindehülse M3 x 0.5, konfektionierbarer Leiter ohne Endstück, Außenmantel aus Polyethylen, Umgebungstemperatur -30 °C...+70 °C |
3026034 | |
PBT46U
Kunststoff-Lichtwellenleiter, Betriebsart: Lichttaster, Gewindehülse M3 x 0,75 mm, konfektionierbarer Leiter ohne Endstück, Außenmantel aus Polyethylen, Umgebungstemperatur -30 °C...+70 °C |
3025967 |