Produkt Q12RB6RQ5
Opto-Sensor
Einweglichtschranke (Empfänger)
Miniatursensor
Bestellnummer: 3074140Altern. Bestellnummer : 74140
- 150 mm Kabel, PVC, mit Steckverbinder, M12 x 1, 4-polig
- Schutzart IP67
- LED rundum sichtbar
- Anzeige zu geringer Funktionsreserve
- Betriebsspannung: 10…30VDC
- Bipolarer Schaltausgang, dunkelschaltend

Allgemeine Daten
EAN | 662488741402 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270901 -/- Einweglichtschranke |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019000 |
Ursprungsland | US |
Gewicht | 21 g |
Technische Daten
Funktion | Einwegschranke |
Betriebsart | Empfänger |
Bauform | Quader |
Baugrösse | 12.4 x 8 x 26.6 mm, Q12 |
Reichweite | 0…2000 mm |
Betriebsspannung | 10…30 VDC |
Ausgangsfunktion | Schließer, PNP/NPN |
Elektrischer Anschluss | Kabel mit Steckverbinder, M12 x 1 |
Leitungslänge | 0.150 m |
Gehäusewerkstoff | Kunststoff, Thermoplastischer Kunststoff, gelb |
Umgebungstemperatur | -20…+55 °C |
Schutzart | IP67 |
Anschlusszubehör
![]() |
RKC4.4T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625013 |
![]() |
WKC4.4T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gewinkelt, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625025 |