Produkt EA5R600PIXMODQ
Messender Lichtvorhang
Empfänger
Bestellnummer: 3077530Altern. Bestellnummer : 77530
- Stecker M12x1, 8 polig
- Messfeldhöhe 600 mm
- Schutzart IP65
- Auflösung 5 mm
- Max. Reichweite 4 m
- 2 x EZA-MBK-11 Haltewinkel im Lieferumfang enthalten
- Betriebsspannung 12…30 VDC
- 2 x PNP Schaltausgang
- 2 x Analogausgang 4…20 mA
- Modbus RTU über RS485, M12 x 1 Kupplung, 5-polig
- Unterstützte Baudraten: 9.600, 19.200, 38.400, 57.600 und 115.200 Bd

Allgemeine Daten
| EAN | 662488775308 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270910 -/- Lichtgitter |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 90318020000 |
| Ursprungsland | MX |
| Gewicht | 2413.11 g |
Technische Daten
| Funktion | Lichtvorhang |
| Betriebsart | Empfänger |
| Bauform | Quader |
| Baugrösse | 45.2 x 36 x 678 mm, EZ-Array |
| Reichweite | 400…4000 mm |
| Überwachungsfeldhöhe | 600 mm |
| Optische Auflösung | 5 mm |
| Betriebsspannung | 12…30 VDC |
| Ausgangsfunktion | 2 x Schließer, PNP/Analogausgang |
| Stromausgang | 4…20 mA |
| Kommunikationsprotokoll | Modbus RTU, RS485 |
| Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
| Gehäusewerkstoff | Metall, AL, eloxiert |
| Umgebungstemperatur | -40…+70 °C |
| Schutzart | IP65 |
Anschlusszubehör
|
RKC8T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 8-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625130 |
|
WKC8T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gewinkelt, 8-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625133 |
|
RKS8T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 8-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC schwarz; geschirmt; cULus-Zulassung |
6625446 |
|
WKS8T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gewinkelt, 8-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; geschirmt |
6625449 |
|
RSS4.5T-2/TEL | 6626367 |
|
RKS4.5T-2-RSS4.5T/TEL
Verbindungsleitung, M12-Kupplung, gerade, 5-polig auf M12-Stecker, gerade, 5-polig; Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; geschirmt; cULus-Zulassung |
6626388 |