Produkt  Q20PLP

Opto-Sensor

Reflexionslichtschranke mit Polarisationsfilter

Bestellnummer: 3077761

Altern. Bestellnummer : 77761

    • Kabel, PVC, 2 m
    • Schutzart IP67
    • LED rundum sichtbar
    • Empfindlichkeitseinstellung über Potentiometer
    • Betriebsspannung: 10…30 VDC
    • PNP-Schaltausgang, Wechsler
#

Allgemeine Daten

EAN 662488777616
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270902 -/- Reflexionslichtschranke
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85365019000
Ursprungsland CN
Gewicht 50  g

Technische Daten

Funktion Reflexionsschranke
Betriebsart Polarisiert
Bauform Quader
Baugrösse 20 x 12 x 32 mm, Q20
Reichweite 30…4000 mm
Lichtart Rot-polarisiert
Betriebsspannung 10…30 VDC
Ausgangsfunktion Wechsler, PNP
Elektrischer Anschluss Kabel
Leitungslänge 2.0  m
Gehäusewerkstoff Kunststoff, Thermoplastischer Kunststoff
Umgebungstemperatur -20…+60 °C
Schutzart IP67

Montagezubehör

3079040

Funktionszubehör

3058979

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben