Produkt BRT-84
Zubehör
Reflektor
Bestellnummer: 3058979Altern. Bestellnummer : 58979
- Gehäuse rund
- Reflexionsfläche 1
- Reflexionsfaktor 1,4
- (Referenz BRT‐3)

Allgemeine Daten
| EAN | 662488589790 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279203 -/- Optischer Reflektor (Zubehör Sensorik) |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 39269097900 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 31 g |
Technische Daten
| Zubehörart | Reflektor |
| Verwendung für | Optoelektronische Sensoren |
| Baugrösse | 7.4 mm |
| Gehäusedurchmesser | Ø 84 mm |
| Umgebungstemperatur | -20…+60 °C |