Produkt T30UXIAQ8
Ultraschallsensor
Reflexionstaster
mit Analogausgang
Bestellnummer: 3080481Altern. Bestellnummer : 80481
- Kompakte Bauform
- Anschluss über Steckverbinder M12X1, 4‐polig
- Analogausgang 4...20 mA
- Ansprechzeit wählbar
- Integrierte Temperaturkompensation
- Messbereich über Teach‐In einstellbar
- Blindzone: 10 cm
- Reichweite: 100 cm

Allgemeine Daten
| EAN | 662488804817 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27272803 -/- Ultraschall-Näherungsschalter |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019000 |
| Ursprungsland | CN |
| Gewicht | 111 g |
Technische Daten
| Funktion | Näherungsschalter |
| Betriebsart | Laufzeit |
| Bauform | Rohr |
| Baugrösse | M30 x 1.5 |
| Abstrahlrichtung | gerade |
| Reichweite | 100…1000 mm |
| Betriebsspannung | 10…30 VDC |
| Ausgangsfunktion | Analogausgang |
| Stromausgang | 4…20 mA |
| Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
| Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PBT |
| Umgebungstemperatur | -40…+70 °C |
| Schutzart | IP67 |
| Besondere Merkmale | Klar-Objekt-Erkennung |
Montagezubehör
|
SMB30A
Montagewinkel, rechtwinklig, Edelstahl, für Sensoren mit 30mm Gewinde |
3032723 |
|
SMB30FAM10
Montagewinkel, Edelstahl, für 30mm-Gewinde, Gewinde M10 x 1,5 |
3011185 |
|
SMB30SC
Montagehalterung, PBT-schwarz, für Sensoren mit 30-mm-Gewinde, ausrichtbar |
3052521 |
Anschlusszubehör
|
RKC4.4T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625013 |
|
WKC4.4T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gewinkelt, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625025 |
|
RKS4.5T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 5-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC schwarz; geschirmt; cULus-Zulassung |
6626361 |
|
WKS4.5T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gewinkelt, 5-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC schwarz; geschirmt; cULus-Zulassung |
6626364 |