Produkt  T30UXIBQ8

Ultraschallsensor

Reflexionstaster

mit Analogausgang

Bestellnummer: 3080486

Altern. Bestellnummer : 80486

    • Kompakte Bauform
    • Anschluss über Steckverbinder M12X1, 4‐polig
    • Analogausgang 4...20 mA
    • Ansprechzeit wählbar
    • Integrierte Temperaturkompensation
    • Messbereich über Teach‐In einstellbar
    • Blindzone: 20 cm
    • Reichweite: 200 cm
#

Allgemeine Daten

EAN 662488804862
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27272803 -/- Ultraschall-Näherungsschalter
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85365019000
Ursprungsland CN
Gewicht 113.4  g

Technische Daten

Funktion Näherungsschalter
Betriebsart Laufzeit
Bauform Rohr
Baugrösse M30 x 1.5
Abstrahlrichtung gerade
Reichweite 200…2000 mm
Betriebsspannung 10…30 VDC
Ausgangsfunktion Analogausgang
Stromausgang 4…20 mA
Elektrischer Anschluss Steckverbinder, M12 x 1
Gehäusewerkstoff Kunststoff, PBT
Umgebungstemperatur -40…+70 °C
Schutzart IP67
Besondere Merkmale Klar-Objekt-Erkennung

Montagezubehör

3032723
3011185
3052521

Anschlusszubehör

6625013
6625025
6626361
6626364

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben