Produkt LE250IQ
Opto-Sensor
Laser-Reflexionslichttaster (Triangulation)
mit Analogausgang
Bestellnummer: 3091681Altern. Bestellnummer : 91681
- 2-zeiliges, 8 Segment Display
- Rotierbarer Stecker, M12 x 1, 5-polig
- Reichweite: 100...400 mm
- Laserklasse 2, rot, 650 nm, gemäß IEC 60825-1:2007
- Auflösung bei 100 mm - 250 mm Entfernung : < 0,02 mm
- Auflösung bei 250 mm - 400 mm Entfernung : < 0,2 mm
- Betriebsspannung: 12...30 VDC
- PNP/NPN-Schaltausgang, umschaltbar
- Analogausgang: 4...20 mA
Allgemeine Daten
EAN | 662488916817 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270801 -/- Optischer Abstandssensor |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019900 |
Ursprungsland | US |
Gewicht | 257.19 g |
Technische Daten
Funktion | Näherungsschalter |
Betriebsart | Triangulation |
Bauform | Quader |
Baugrösse | 56 x 26 x 77 mm, LE250 |
Reichweite | 100…400 mm |
Optische Auflösung | 0.2 mm |
Lichtart | Rot |
Laserklasse | 2 |
Betriebsspannung | 12…30 VDC |
Ausgangsfunktion | Schließer, PNP/NPN |
Stromausgang | 4…20 mA |
Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
Gehäusewerkstoff | Metall, Zinklegierung Druckguss, schwarz |
Umgebungstemperatur | -20…+55 °C |
Schutzart | IP67 |
Besondere Merkmale | halten/verzögern |
Anschlusszubehör
RKC4.5T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 5-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625016 | |
WKC4.5T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gewinkelt, 5-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625028 | |
RKS4.5T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 5-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC schwarz; geschirmt; cULus-Zulassung |
6626361 | |
WKS4.5T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gewinkelt, 5-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC schwarz; geschirmt; cULus-Zulassung |
6626364 |