Produkt SG-TL70-A
LED-Signalleuchte
Modulare Signalsäule
Audiosegment
Bestellnummer: 3092221Altern. Bestellnummer : 92221
- Schwarzes Kunststoffgehäuse
- Schutzart IP65 (montiert)
- Signatongeber, omnidirektional
- Konfiguration über DIP-Schalter
- Betriebsspannung: 12…30 VDC
- Eingänge: PNP / NPN

Allgemeine Daten
| EAN | 662488922214 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27371201 -/- Meldegerät |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85318070000 |
| Ursprungsland | CN |
| Gewicht | 140.61 g |
Technische Daten
| Funktion | Signalsäule |
| Anzahl der Farben/Segmente | 1 |
| Akustisches Signal | Tonart einstellbar |
| Lautstärke | 92 dB |
| Dimmbar | nein |
| Kaskadierbar | nein |
| Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PC, schwarz |
| Fensterwerkstoff | Polycarbonat, diffus |
| Umgebungstemperatur | -40…+50 °C |
| Schutzart | IP65 |
Funktionszubehör
|
B-TL70-5
TL70 Basismodul, schwarz, Kabel, 5-polig, 2 m, Anschluss von 4 Segmenten möglich |
3092223 |
|
B-TL70-8
TL70 Basismodul, schwarz, Kabel, 8-polig, 2 m, Anschluss von 6 Segmenten möglich |
3092224 |
|
B-TL70-Q5
TL70 Basismodul, schwarz, Stecker, 5-polig, M12 x 1, Anschluss von 4 Segmenten möglich |
3092226 |
|
B-TL70-Q8
TL70 Basismodul, schwarz, Stecker, 8-polig, M12 x 1, Anschluss von 6 Segmenten möglich |
3092227 |