Produkt  LE250D W/30

Opto-Sensor

Laser-Reflexionslichttaster (Triangulation)

mit Schaltausgängen

Bestellnummer: 3094203

Altern. Bestellnummer : 94203

    • 2-zeiliges, 8 Segment Display
    • Kabel, PVC, 9 m
    • Reichweite: 100...400 mm
    • Laserklasse 2, rot, 650 nm, gemäß IEC 60825-1:2007
    • Auflösung bei 100 mm - 250 mm Entfernung : < 0,02 mm
    • Auflösung bei 250 mm - 400 mm Entfernung : < 0,2 mm
    • Betriebsspannung: 12...30 VDC
    • Zwei Schaltausgänge, PNP/NPN konfigurierbar
#

Allgemeine Daten

EAN 662488942038
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270801 -/- Optischer Abstandssensor
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85365019000
Ursprungsland US
Gewicht 846  g

Technische Daten

Funktion Näherungsschalter
Betriebsart Triangulation
Bauform Quader
Baugrösse 56 x 26 x 60 mm, LE250
Reichweite 100…400 mm
Optische Auflösung 0.2 mm
Lichtart Rot
Laserklasse  2
Betriebsspannung 12…30 VDC
Ausgangsfunktion PNP/NPN
Elektrischer Anschluss Kabel
Leitungslänge 9.0  m
Gehäusewerkstoff Metall, Zinklegierung Druckguss, schwarz
Umgebungstemperatur -20…+55 °C
Schutzart IP67
Besondere Merkmale halten/verzögern

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben