Produkt LMBWLS27H
Zubehör
Montagehalterung
Bestellnummer: 3094776Altern. Bestellnummer : 94776
- Montagezubehör für WLS27 Linienleuchten
- Hänge-Montagehalterung für WLS27 Linienleuchte
- Material: Edelstahl
- 4x 4.5 mm Bohrungen zur Befestigung
- Enthält: 2x Hängeklammern

Allgemeine Daten
| EAN | 662488947767 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27230211 -/- Zubehör, mechanisch |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 73269098900 |
| Ursprungsland | CN |
| Gewicht | 20.64 g |