Produkt Q3XTBLD150-Q8
Opto-Sensor
Lasersensor
Bestellnummer: 3095341Altern. Bestellnummer : 95341
- 3-stelliges 7 Segment LED Display
- 2 Tasten
- Ausgangs-Anzeige (gelb)
- IP67/69K
- Reichweite: 0...150 mm
- Feste Hintergrundausblendung 190 mm
- Laserklasse 2, rot, 655 nm, gemäß IEC 60825-1:2007
- Betriebsspannung: 10...30 VDC
- 1x PNP, 1x NPN-Schaltausgang
- Quader Bauform mit abgesetzem M18 Gewinde
- Zink-Druckguss Gehäuse

Allgemeine Daten
| EAN | 662488953416 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270903 -/- Lichttaster energetisch |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019000 |
| Ursprungsland | US |
| Gewicht | 111 g |
Technische Daten
| Funktion | Näherungsschalter |
| Betriebsart | Diffus/Hintergrundausblendung |
| Bauform | Quader mit Gewinde |
| Baugrösse | 35.3 x 18 x 48.6 mm, Q3X |
| Reichweite | 0…150 mm |
| Lichtart | Rot |
| Laserklasse | 2 |
| Betriebsspannung | 10…30 VDC |
| Ausgangsfunktion | Schließer/Öffner, PNP/NPN |
| Stromausgang | 100 mA |
| Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
| Gehäusewerkstoff | Metall, Vernickelt, verzinkt |
| Umgebungstemperatur | -10…+50 °C |
| Schutzart | IP67/IP68/IP69 |
| Besondere Merkmale | halten/verzögern, Wash down |
Montagezubehör
|
SMB18A
Montagehalterung, rechtwinklig, Edelstahl, für Sensoren mit 18-mm-Gewinde |
3033200 |
Anschlusszubehör
|
RKC4.5T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 5-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625016 |
|
RKH4.5-2/TFG
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 5-polig, Edelstahlüberwurfmutter, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: TPE, grau; Temperaturbereich: -40...+105 °C |
6933455 |
|
WKC4.5T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gewinkelt, 5-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625028 |