Produkt QT50R-EU-AF2Q
Radarsensor
mit Schaltausgängen
Bestellnummer: 3096352Altern. Bestellnummer : 96352
- Stecker 12 x 1, 5-polig
- Schutzart IP67
- FMCW‐Radar (Frequenzmodulierter Dauerstrichradar) zur Erfassung bewegender und ruhender Objekte
- Zugelassen für Europa (inkl. UK), Australien, Neuseeland, Japan und China
- Max. Reichweite 24 m
- Konfiguration über DIP‐Schalter
- Betriebsspannung 12…30 VDC
- 2 PNP/NPN Schaltausgänge

Allgemeine Daten
| EAN | 662488963521 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279090 -/- Sensorik (sonstige, nicht klassifiziert) |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85261000900 |
| Ursprungsland | US |
| Gewicht | 333 g |
Technische Daten
| Funktion | Näherungsschalter |
| Bauform | Quader |
| Baugrösse | 46.1 x 74.1 x 99.7 mm, QT50 |
| Reichweite | 2000…24000 mm |
| Frequenzbereich | 24.05 - 24.25 GHz |
| Abstrahlwinkel | 90° x 76° |
| Betriebsspannung | 12…30 VDC |
| Schaltelementfunktion | Öffner/Schließer programmierbar |
| Ausgangsfunktion | PNP/NPN |
| Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
| Gehäusewerkstoff | Kunststoff, ABS/Polycarbonat, schwarz |
| Umgebungstemperatur | -40…+65 °C |
| Schutzart | IP67 |
Montagezubehör
|
SMB30SC
Montagehalterung, PBT-schwarz, für Sensoren mit 30-mm-Gewinde, ausrichtbar |
3052521 |
|
SMB30MM
Montagewinkel, rechtwinklig, Edelstahl, für Sensoren mit 30 mm Gewinde, weite Bohrlöcher zur genauen Ausrichtung |
3027162 |
|
SMB30A
Montagewinkel, rechtwinklig, Edelstahl, für Sensoren mit 30mm Gewinde |
3032723 |
Anschlusszubehör
|
RKC4.5T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 5-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625016 |
|
WKC4.5T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gewinkelt, 5-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625028 |