Produkt  T30R-4545-KDQP

Radarsensor

mit Schaltausgängen und IO-Link

Bestellnummer: 3808911
    • Schutzart IP67
    • 150 mm Kabel mit Steckverbinder, M12 x 1, 5-polig
    • FMCW‐Radar (Frequenzmodulierter Dauerstrichradar) zur Erfassung bewegender und ruhender Objekte
    • Zugelassen für USA, Europa, UK, Australien und Neuseeland
    • Max. Reichweite 10 m
    • Betriebsspannung 10…30 VDC
    • 2 PNP/NPN Schaltausgänge, IO-Link
#

Allgemeine Daten

EAN 662488071684
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279090 -/- Sensorik (sonstige, nicht klassifiziert)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85261000900
Ursprungsland US
Gewicht 103  g

Technische Daten

Funktion Näherungsschalter
Bauform Quader mit Gewinde
Baugrösse 52.9 x 40.6 x 63.8 mm, T30R
Reichweite 150…10000 mm
Frequenzbereich 122.25 - 123 GHz
Betriebsspannung 10…30 VDC
Schaltelementfunktion Öffner/Schließer programmierbar
Ausgangsfunktion PNP/NPN
Kommunikationsprotokoll IO-Link
Elektrischer Anschluss Kabel mit Steckverbinder, M12 x 1
Leitungslänge 150.0  m
Einstellmöglichkeit Software, Drucktaster
Gehäusewerkstoff Kunststoff, PBT, gelb
Umgebungstemperatur -40…+65 °C
Schutzart IP67

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben