Produkt NI20U-M30-ADZ30X2
Induktiver Sensor
Bestellnummer: 4282810- Gewinderohr, M30 x 1,5
- Messing verchromt
- Faktor 1 für alle Metalle
- Schutzart IP68
- magnetfeldfest
- erweiterter Temperaturbereich
- hohe Schaltfrequenz
- AC 2‐Draht, 20...250 VAC
- DC 2‐Draht, 10...300 VDC
- Schließer
- Kabelanschluss

Allgemeine Daten
EAN | 4047101136975 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270101 -/- induktive Näherungsschalter |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365080000 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 182 g |
Technische Daten
Bauform | Gewinderohr |
Baugrösse | M30 x 1.5 |
Bemessungsschaltabstand | 20 mm |
Einbaubedingungen | nicht bündig |
Betriebsspannung | 20…250 VAC / 10…300 VDC |
Ausgangsfunktion | Schließer, Zweidraht |
Schaltfrequenz | 0.010 kHz |
Elektrischer Anschluss | Kabel |
Leitungslänge | 2.0 m |
Gehäusewerkstoff | Metall, CuZn, verchromt |
Umgebungstemperatur | -30…+85 °C |
Schutzart | IP68 |
Besondere Merkmale | uprox+, Faktor 1, magnetfeldfest |
Montagezubehör
![]() |
BST-30B
Befestigungsschelle für Gewinderohrsensoren, mit Festanschlag; Werkstoff: PA6 |
6947216 |
![]() |
QM-30
Schnellmontagehalterung mit Festanschlag; Werkstoff: Messing verchromt. Außengewinde M36 x 1,5. Hinweis: Der Schaltabstand der Näherungsschalter kann sich durch Verwendung von Schnellmontagehalterungen ändern. |
6945103 |
![]() |
MW30
Befestigungswinkel für Gewinderohrsensoren; Werkstoff: Edelstahl A2 1.4301 (AISI 304) |
6945005 |
![]() |
BSS-30
Befestigungsschelle für Glatt -und Gewinderohrsensoren; Werkstoff: Polypropylen |
6901319 |