Produkt  BI10-M30-AD4X

Induktiver Sensor

Bestellnummer: 44170
    • Gewinderohr, M30 x 1,5
    • Messing verchromt
    • DC 2‐Draht, 10...65 VDC
    • Schließer
    • Kabelanschluss
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101140248
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270101 -/- induktive Näherungsschalter
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85365080000
Ursprungsland CN
Gewicht 195.045  g

Technische Daten

Bauform Gewinderohr
Baugrösse M30 x 1.5
Bemessungsschaltabstand 10 mm
Einbaubedingungen bündig
Betriebsspannung 10…65 VDC
Ausgangsfunktion Schließer, Zweidraht
Schaltfrequenz 0.50 kHz
Elektrischer Anschluss Kabel
Leitungslänge 2.0  m
Gehäusewerkstoff Metall, CuZn, verchromt
Umgebungstemperatur -25…+70 °C
Schutzart IP67

Montagezubehör

6947216
6945103
6945005
6901319

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben