Produkt  BI2-EG08-VP6X-H1341

Induktiver Sensor

mit erhöhtem Schaltabstand

Bestellnummer: 4602522
    • Gewinderohr, M8 x 1
    • Edelstahl, 1.4305 (AISI 303)
    • großer Erfassungsbereich
    • DC 4‐Draht, 10...30 VDC
    • Wechsler, PNP‐Ausgang
    • Steckverbinder, M12 x 1
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101153002
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270101 -/- induktive Näherungsschalter
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85365019000
Ursprungsland LK
Gewicht 22  g

Technische Daten

Bauform Gewinderohr
Baugrösse M8 x 1
Bemessungsschaltabstand 2 mm
Einbaubedingungen bündig
Betriebsspannung 10…30 VDC
Ausgangsfunktion Wechsler, PNP
Schaltfrequenz 2.0 kHz
Elektrischer Anschluss Steckverbinder, M12 x 1
Gehäusewerkstoff Edelstahl, 1.4305 (AISI 303)
Umgebungstemperatur -25…+70 °C
Schutzart IP67
Besondere Merkmale Sn +

Montagezubehör

6945100
6947210
6945008
6901322

Anschlusszubehör

6934473
6933086

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben