Produkt QM-08
Montagezubehör
Schnellmontagehalterung
Bestellnummer: 6945100- Schnellmontagehalterung mit Festanschlag
- Werkstoff: Messing verchromt
- Außengewinde M12 x1
- Reduzierung des Schaltabstandes nicht ausgeschlossen

Allgemeine Daten
EAN | 4047101246605 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 74122000000 |
Ursprungsland | HU |
Gewicht | 32 g |
Technische Daten
Zubehörart | Schnellmontagehalterung |
Verwendung für | Induktive Sensoren Zylindrische Sensoren |
Baugrösse | 33 mm |
Gehäusedurchmesser | Ø 8 mm |
Gehäusewerkstoff | Metall, CuZn, verchromt |