Produkt BI2-M08K-VN6X-H1341
Induktiver Sensor
mit erhöhtem Schaltabstand
Bestellnummer: 4602801- Gewinderohr, M8 x 1
- Messing vernickelt
- großer Erfassungsbereich
- DC 4‐Draht, 10...30 VDC
- Wechsler, NPN‐Ausgang
- Steckverbinder, M12 x 1

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101411805 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270101 -/- induktive Näherungsschalter |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019000 |
| Ursprungsland | PL |
| Gewicht | 20 g |
Technische Daten
| Bauform | Gewinderohr |
| Baugrösse | M8 x 1 |
| Bemessungsschaltabstand | 2 mm |
| Einbaubedingungen | bündig |
| Betriebsspannung | 10…30 VDC |
| Ausgangsfunktion | Wechsler, NPN |
| Schaltfrequenz | 2.80 kHz |
| Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
| Gehäusewerkstoff | Metall, CuZn, vernickelt |
| Umgebungstemperatur | -25…+70 °C |
| Schutzart | IP67 |
| Besondere Merkmale | Sn + |
Montagezubehör
|
MW08
Befestigungswinkel für Gewinderohrsensoren; Werkstoff: Edelstahl A2 1.4301 (AISI 304) |
6945008 |
|
BSS-08
Befestigungsschelle für Glatt -und Gewinderohrsensoren; Werkstoff: Polypropylen |
6901322 |
Anschlusszubehör
|
RKC4.4T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625013 |