Produkt  BI3-M08K-AP6X-V1131

Induktiver Sensor

mit erhöhtem Schaltabstand

Bestellnummer: 4602917
    • Gewinderohr, M8 x 1
    • Messing vernickelt
    • großer Erfassungsbereich
    • DC 3‐Draht, 10...30 VDC
    • Schließer, PNP‐Ausgang
    • Steckverbinder, M8 x 1
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101403459
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270101 -/- induktive Näherungsschalter
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85365019000
Ursprungsland PL
Gewicht 16  g

Technische Daten

Bauform Gewinderohr
Baugrösse M8 x 1
Bemessungsschaltabstand 3 mm
Einbaubedingungen bündig
Betriebsspannung 10…30 VDC
Ausgangsfunktion Schließer, PNP
Schaltfrequenz 2.80 kHz
Elektrischer Anschluss Steckverbinder, M8 x 1
Gehäusewerkstoff Metall, CuZn, vernickelt
Umgebungstemperatur -25…+70 °C
Schutzart IP67
Besondere Merkmale Sn +

Montagezubehör

6945008
6901322

Anschlusszubehör

6625058

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben