Produkt  NI5-M08E-VP6X 7M

Induktiver Sensor

mit erhöhtem Schaltabstand

Bestellnummer: 4603022
    • Gewinderohr, M8 x 1
    • Messing vernickelt
    • großer Erfassungsbereich
    • DC 4‐Draht, 10...30 VDC
    • Wechsler, PNP‐Ausgang
    • Kabelanschluss
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101412581
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270101 -/- induktive Näherungsschalter
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85365019000
Ursprungsland PL
Gewicht 99  g

Technische Daten

Bauform Gewinderohr
Baugrösse M8 x 1
Bemessungsschaltabstand 5 mm
Einbaubedingungen nicht bündig
Betriebsspannung 10…30 VDC
Ausgangsfunktion Wechsler, PNP
Schaltfrequenz 2.80 kHz
Elektrischer Anschluss Kabel
Leitungslänge 7.0  m
Gehäusewerkstoff Metall, CuZn, vernickelt
Umgebungstemperatur -25…+70 °C
Schutzart IP67
Besondere Merkmale Sn +

Montagezubehör

6945008
6901322

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben