Produkt BI5-M18-AP6X/S120
Induktiver Sensor
mit erweitertem Temperaturbereich
Bestellnummer: 4611030- Gewinderohr, M18 x 1
- Messing verchromt
- für Temperaturen bis +120°C
- DC 3‐Draht, 10…30 VDC
- Schließer, PNP‐Ausgang
- Kabelanschluss

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101170368 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270101 -/- induktive Näherungsschalter |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019000 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 148 g |
Technische Daten
| Bauform | Gewinderohr |
| Baugrösse | M18 x 1 |
| Bemessungsschaltabstand | 5 mm |
| Einbaubedingungen | bündig |
| Betriebsspannung | 10…30 VDC |
| Ausgangsfunktion | Schließer, PNP |
| Schaltfrequenz | 0.10 kHz |
| Elektrischer Anschluss | Kabel |
| Leitungslänge | 2.0 m |
| Gehäusewerkstoff | Metall, CuZn, verchromt |
| Umgebungstemperatur | -25…+120 °C |
| Schutzart | IP67 |
Montagezubehör
|
QM-18
Schnellmontagehalterung mit Festanschlag; Werkstoff: Messing verchromt. Außengewinde M24 x 1,5. Hinweis: Der Schaltabstand der Näherungsschalter kann sich durch Verwendung von Schnellmontagehalterungen ändern. |
6945102 |
|
MW18
Befestigungswinkel für Gewinderohrsensoren; Werkstoff: Edelstahl A2 1.4301 (AISI 304) |
6945004 |